ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
OPA2675 通过高线性度、高功率输出级提供出色的交流性能。OPA2675 的每个通道需要 16mA 的静态电流,可在任一电源轨的 1.1V 范围内摆动,并可在室温条件下提供超过 850 mA 的输出。这种低输出裕量要求以及与电源电压无关的偏置可实现出色的双电源 (±6V) 运行。OPA2675 提供大于 450MHz 的带宽,可在 12V 单电源条件下提供 2VPP 输出来驱动 100Ω 负载。
电流反馈运算放大器相对于电压反馈运算放大器的主要优点是交流性能(带宽和失真)相对独立于信号增益。图 8-1 展示了增益为 +4V/V 的直流耦合双电源电路配置用作 ±6V 电气特性 和典型特性 的测试电路。电气特性 中报告的电压摆幅直接取自输入和输出引脚。为了测量交流性能,OPA2675 的输出端接匹配的 50Ω 负载。因此,OPA2675 的总有效负载为 100Ω || 402Ω = 80Ω。
图 8-1 直流耦合、G = +4V/V、双极性电源