ZHCSP73C april   2022  – may 2023 OPA2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件系列比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  电气特性:满偏置和离线模式 VS = ±6V
    6. 7.6  电气特性:75% 偏置模式 VS = ±6V
    7. 7.7  电气特性:50% 偏置模式 VS = ±6V
    8. 7.8  电气特性:差分输出 VS = 12V
    9. 7.9  电气特性:VS = 5V
    10. 7.10 典型特性:VS = ±6V,满偏置
    11. 7.11 典型特性:VS = ±6V 差分,满偏置
    12. 7.12 典型特性:VS = ±6V,75% 偏置
    13. 7.13 典型特性:VS = ±6V,50% 偏置
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 操作建议
        1. 8.3.1.1 设置电阻值以优化带宽
        2. 8.3.1.2 输出电流和电压
        3. 8.3.1.3 驱动容性负载
        4. 8.3.1.4 线路驱动器净空模型
        5. 8.3.1.5 噪声性能
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 高速有源滤波器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 热分析
      2. 9.3.2 输入和 ESD 保护
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

为了使用 OPA2675 等高频放大器实现最佳性能,需要特别注意电路板布局布线的寄生和外部器件类型。

a) 尽可能减小所有信号 I/O 引脚的、连接到任何交流接地端的寄生电容。输出引脚和反相输入引脚上的寄生电容可能导致不稳定;在同相输入端,寄生电容可与源阻抗发生反应,造成意外的频带限制。为了减少不必要的电容,信号 I/O 引脚周围的窗口应在这些引脚周围的所有接地平面和电源平面中打开。否则,请确保电路板其他位置处的接地和电源平面完好无损。

b) 尽可能减小从电源引脚到高频 0.1μF 去耦电容器之间的距离(小于 0.25 英寸/6.35 毫米)。始终使用低 ESR 电容器对电源连接(对于 VQFN 封装,是在引脚 7 和 14 上)进行去耦。请勿将接地平面和电源平面布局靠近信号 I/O 引脚。避免电源走线和接地走线过于狭窄,以便最大限度减小引脚和去耦电容器之间的电感。两个电源(适用于双极性工作模式)之间连接的可选电源去耦电容器可改善二次谐波失真性能。

c) 谨慎选择和放置外部器件有助于确保 OPA2675 的高频性能。使用电抗极低的电阻器。表面贴装电阻器、金属膜和基于碳素混合体的轴向引线电阻器可提供良好的高频性能。尽可能缩短引线和 PCB 走线。尽管输出引脚和反相输入引脚对寄生电容最为敏感,但务必将反馈电阻器和串联输出电阻器(如果有)尽可能靠近输出引脚放置。在允许双面组件安装的情况下,将反馈电阻器直接放置在电路板另一面封装下面,即输出引脚和反相输入引脚之间。

d) 频率响应主要由反馈电阻值决定,如前文所述。增大该值会降低带宽,而减小该值会导致峰值更高的频率响应。典型特性 中使用的 402Ω 反馈电阻器采用 ±6V 电源并具有 +4V/V 增益,是良好的设计起点。请注意,即使在单位增益跟随器配置中,电流反馈运算放大器也需要一个反馈电阻器来控制稳定性。对于单位增益跟随器应用,建议使用 511Ω 反馈电阻器,而不是直接短路。

e) 与电路板上其他宽带器件的连接可以使用较短的直接走线或通过板载传输线进行。对于短连接,应考虑将走线和下一个器件的输入视为集总容性负载。应使用相对较宽的走线(50 密耳至 100 密耳,或者 1.27mm 至 2.54mm),最好在它们周围打开接地平面和电源平面。估算总容性负载并根据 图 8-7 的图设置 RISO。低寄生容性负载(小于 5pF)可能不需要 RISO,因为 OPA2675 会在名义上得到补偿,从而使用 2pF 的寄生负载运行。

如果需要很长的走线,并且可以接受双端接传输线固有的 6dB 信号损耗,则可以使用微带或带状线技术来实施匹配阻抗传输线(有关微带和带状线布局技术,请参阅 ECL 设计手册)。

凭借 OPA2675 的高输出电压和电流能力,可将多个目标器件视为单独的传输线,每条传输线都有自己的串联和并联终端。如果不能接受双端接传输线的 6dB 衰减,则只能在源端对长走线进行串联短接。