ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流性能 | ||||||
SSBW | 小信号带宽 | VO = 0.5VPP DIFF | 220 | MHz | ||
LSBW | 大信号带宽 | VO = 4VPP DIFF | 230 | |||
0.1dB 带宽平坦度 | VO = 4VPP DIFF | 50 | ||||
HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 4VPP DIFF,20MHz | -65 | dBc | ||
HD3 | 三阶谐波失真 | -65 | ||||
en | 差分输入电压噪声 | f ≥ 1MHz,以输入为基准 | 3.6 | nV/√Hz |