ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SSBW | 小信号带宽 | AV = 1 V/V,RF = 511kΩ,VO = 0.1 VPP | 360 | MHz | ||
| AV = 2 V/V,RF = 475kΩ,VO = 0.1 VPP | 340 | |||||
| AV = 4 V/V,RF = 402kΩ,VO = 0.1 VPP | 260 | |||||
| AV = 8 V/V,RF = 250kΩ,VO = 0.1 VPP | 260 | |||||
| LSBW | 大信号带宽 | VO = 2VPP | 220 | MHz | ||
| 0.1dB 带宽平坦度 | VO = 2VPP | 110 | ||||
| SR | 压摆率(20% 至 80%) | VO = 2V 阶跃 | 1100 | V/µs | ||
| 上升和下降时间(10% 至 90%) | VO = 2V 阶跃 | 0.9 | ns | |||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 1.8VPP,5MHz,RL = 100Ω | -73 | dBc | ||
| HD3 | 三阶谐波失真 | -66 | ||||
| en | 输入电压噪声 | f ≥ 1MHz,以输入为基准 | 2.62 | nV/√Hz | ||
| 直流性能 | ||||||
| ZOL | 开环跨阻增益 | 400 | 550 | kΩ | ||
| ZOL | 开环跨阻增益 | TA= –40°C 至 85°C | 340 | kΩ | ||
| 输入失调电压(每个放大器) | ±1.5 | ±5 | mV | |||
| TA = –40°C 至 85°C | ±5.5 | |||||
| 输入失调电压漂移 | TA = –40°C 至 85°C | ±2 | µV/°C | |||
| 输入特性 | ||||||
| 共模输入范围 | ±0.55 | ±0.6 | V | |||
| TA= -40°C 至 85°C | ±0.4 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | 55 | 57 | dB | ||
| TA = –40°C 至 85°C | 52 | |||||
| 输出特性 | ||||||
| VO | 输出电压摆幅 | RL = 25Ω | ±1.4 | ±1.5 | V | |
| VO | 输出电压摆幅 | RL = 25Ω,TA = –40°C 至 85℃ | ±1.35 | V | ||
| IO | 输出电流(拉电流和灌电流) | RL = 2Ω | 370 | 460 | mA | |
| RL = 2Ω,TA = –40°C 至 85℃ | 315 | |||||
| 短路输出电流 | 拉电流和灌电流 | 950 | ||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | 满偏置(AO = 0,A1 = 0) | 31 | 38 | mA | |
| 满偏置(AO = 0,A1 = 0)TA = –40°C 至 85°C | 40 | |||||
| 75% 偏置(AO = 0,A1 = 1) | 23 | 29 | ||||
| 75% 偏置(AO = 0,A1 = 1)TA = –40°C 至 85°C | 31 | |||||
| 50% 偏置(AO = 1,A1 = 0) | 16 | 20 | ||||
| 50% 偏置(AO = 1,A1 = 0)TA = –40°C 至 85°C | 21 | |||||
| 离线模式 | 4.6 | 6.8 | ||||
| 离线模式,TA = –40°C 至 85°C | 8.2 | |||||