ZHCSG25E January 2017 – December 2022 OPA1677 , OPA1678 , OPA1679
PRODUCTION DATA
单通道 OPA1677、双通道 OPA1678 和四通道 OPA1679 (OPA167x) 运算放大器较音频电路中常用的传统运算放大器而言,可提供更高的系统级性能。
OPA167x 放大器在 1kHz 时可实现 4.5nV/√Hz 的低噪声密度和 0.0001% 的低失真度,从而提高了音频信号保真度。这些器件在 2kΩ 负载下还可提供 800mV 范围内的轨到轨输出摆幅,从而增加余量并更大限度地扩大动态范围。
为了适应多种类型音频产品的电源限制,OPA167x 仅在 2mA 的电源电流、±2.25V 至 ±18V(或 4.5V 至 36V)的非常宽的电源电压范围内工作。这些运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在各种负载条件下实现出色的动态行为,因此 OPA167x 可在许多音频电路中使用。
OPA167x 放大器使用完全独立的内部电路,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。
| 器件型号 | 通道 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA1677 | 单通道 | SOIC (8) |
| SOT-23 (5) | ||
| OPA1678 | 双通道 | SOIC (8) |
| VSSOP (8) | ||
| SON (8) | ||
| OPA1679 | 四通道 | SOIC (14) |
| TSSOP (14) | ||
| QFN (16) |
THD+N 与频率(2kΩ 负载)