ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | 积分线性误差 (INL) | 外部基准(2) | -2.0 | +2.0 | LSB | ||
| ED | 微分线性误差 (DNL) 保证无丢码 |
外部基准(2) | -1.0 | +1.0 | LSB | ||
| EO | 偏移误差 | 外部基准(2) | -3 | 3 | mV | ||
| 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | -3 | 3 | mV | ||||
| EG | 增益误差 | 外部基准(2) | -3 | 3 | LSB | ||