ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
所有器件都包含一个存储器映射出厂区域,该区域提供描述器件功能的只读数据以及任何出厂提供的修整信息,供应用软件使用。请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 的出厂常量 一章。
| 器件 | DEVICEID.PARTNUM | DEVICEID.MANUFACTURER |
|---|---|---|
| MSPM0L1304 | 0xBB82 | 0x17 |
| MSPM0L1305 | 0xBB82 | 0x17 |
| MSPM0L1306 | 0xBB82 | 0x17 |
| 器件 | 器件 | 变体 | 器件 | 器件 | 变体 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0L1306QRHBRQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1305QRGERQ1 | 0x4845 | 0x74 |
| M0L1306QDGS32RQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1305QDGS20RQ1 | 0x4845 | 0xB7 |
| M0L1306QDGS28RQ1 | 0xBB70 | 0xC2 | M0L1305QDYYRQ1 | 0x4845 | 0xEC |
| M0L1306QRGERQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1304QRHBRQ1 | 0xAA4D | 0xA9 |
| M0L1306QDGS20RQ1 | 0xDDD3 | 0x59 | M0L1304QDGS32RQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
| M0L1306QDYYRQ1 | 0xBB70 | 0x9F | M0L1304QDGS28RQ1 | 0xAA4D | 0xB6 |
| M0L1305QRHBRQ1 | 0x4845 | 0x78 | M0L1304QRGERQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
| M0L1305QDGS32RQ1 | 0x4845 | 0x74 | M0L1304QDGS20RQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
| M0L1305QDGS28RQ1 | 0x4845 | 0x74 | M0L1304QDYYRQ1 | 0xAA4D | 0xA0 |