ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较器电气特性 | ||||||
| Vcm | 共模输入范围 | 0 | VDD | V | ||
| Voffset | 输入失调电压 | ±25 | mV | |||
| Vhys | 直流输入迟滞 | HYST=00h | 0.4 | mV | ||
| HYST=01h | 11 | |||||
| HYST=02h | 20 | |||||
| HYST=03h | 30 | |||||
| tPD_ls | 传播延迟,响应时间 | 输出滤波器关闭,过驱 = 100mV,高速模式 | 32 | 50 | ns | |
| 输出滤波器关闭,过驱 = 100mV,低功耗模式 | 5 | µs | ||||
| ten | 比较器使能时间 | 达到传播延迟规格所需的启动时间,高速模式 | 10 | µs | ||
| 达到传播延迟规格所需的启动时间,低功耗模式 | 10 | µs | ||||
| Icomp | 比较器电流消耗。 | Vcm = VDD/2,100mV 过驱,DAC 输出作为电压基准,VDD 作为 DAC 的基准,高速模式 | 120 | 200 | µA | |
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,DAC 输出作为电压基准,VDD 作为 DAC 的基准,低功耗模式 | 0.8 | 2.7 | µA | |||
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,仅比较器。高速模式 | 100 | 180 | µA | |||
| Vcm = VDD/2,100mV 过驱,仅比较器,低功耗模式 | 0.7 | 2.1 | µA | |||
| 8 位 DAC 电气特性 | ||||||
| Vdac | DAC 输出范围 | 0 | VDD | V | ||
| Vdac-code | 给定代码的 8 位 DAC 输出电压 | VIN = 8 位 DAC 的基准电压,代码 n = 0 至 255 | VIN × (n+1) / 256 | V | ||
| INL | 8 位 DAC 的积分非线性 | -1 | 1 | LSB | ||
| DNL | 8 位 DAC 的微分非线性 | -1 | 1 | LSB | ||
| 增益误差 | 8 位 DAC 的增益误差 | 基准电压 = VDD | -2 | 2 | FSR 百分比 | |
| 失调误差 | 8 位 DAC 的失调误差 | -5 | 5 | mV | ||
| tdac_settle | 静态模式下的 8 位 DAC 稳定时间 | DACCODE0 = 0 → 255,DAC 输出精确到 1LSB | 1.5 | µs | ||