ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tres | 计时器分辨率时间 | fTIMxCLK = 32MHz | 31.25 | ns | ||
| 1 | tTIMxCLK | |||||
| tres | 计时器分辨率时间 | 带有 16 位计数器的 TIMx | 16 | 位 | ||
| tCOUNTER | 16 位计数器时钟周期 | fTIMxCLK = 32MHz | 0.03125 | 2048 | us | |
| 1 | 65536 | tTIMxCLK | ||||