ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fUART | UART 输入时钟频率 | 32 | MHz | |||
| fBITCLK | BITCLK 时钟频率(等于波特率,单位为 MBaud) | 4 | MHz | |||
| tSP | 由输入滤波器进行抑制的尖峰的脉冲持续时间 | AGFSELx = 0 | 6 | ns | ||
| AGFSELx = 1 | 14 | 35 | ns | |||
| AGFSELx = 2 | 22 | 60 | ns | |||
| AGFSELx = 3 | 35 | 90 | ns | |||