ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件中的比较器外设会比较两个输入端子上的电压电平,并根据该比较提供数字输出。该 COMP 支持以下主要特性:
| IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
|---|---|---|
| 0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
| 0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
| 0x6 | OPA1 输出 | OPA0 输出 |
| CTL2.BLANKSRC | 已选择消隐源 |
|---|---|
| 0x0 | 已禁用消隐源 |
| 0x1 | TIMG0.CC1 |
| 0x2 | TIMG1.CC1 |
| 0x3 | TIMG2.CC1 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的“COMP”一章。