ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
| LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -5 | 5 | % | ||
| -40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -3 | 3 | % | |||
| tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms | |||