ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件名称(1)(2) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(3) | ADC 通道数 | COMP | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | TIMG | GPIO | 5V 容限 IO | 封装 [封装尺寸] (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0L1306QRHBQ1 | 64/4 | Q | 10 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 28 | 2 | 32 引脚 VQFN [5mm × 5mm] (6) |
| M0L1305QRHBQ1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QRHBQ1 | 16/2 | ||||||||||
| M0L1306QDGS32Q1 | 64/4 | Q | 10 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 28 | 2 | 32 引脚 VSSOP [8.1 mm × 4.9 mm] |
| M0L1305QDGS32Q1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QDGS32Q1 | 16/2 | ||||||||||
| M0L1306QDGS28Q1 | 64/4 | Q | 10 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 24 | 2 | 28 引脚 VSSOP [7.1 mm × 4.9 mm] |
| M0L1305QDGS28Q1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QDGS28Q1 | 16/2 | ||||||||||
| M0L1306QRGEQ1 | 64/4 | Q | 9 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 20 | 2 | 24 引脚 VQFN [4mm × 4mm](6) |
| M0L1305QRGEQ1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QRGEQ1 | 16/2 | ||||||||||
| M0L1306QDGS20Q1 | 64/4 | Q | 8 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 17 | 2 | 20 引脚 VSSOP [5.1mm × 4.9 mm] |
| M0L1305QDGS20Q1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QDGS20Q1 | 16/2 | ||||||||||
| M0L1306QDYYQ1 | 64/4 | Q | 6 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 13 | 2 | 16 引脚 SOT [4.2mm × 2mm] |
| M0L1305QDYYQ1 | 32/4 | ||||||||||
| M0L1304QDYYQ1 | 16/2 |