ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 压摆率 | DATA = 0x80 → 0xF7F → 0x80,Vref = 外部基准 | 5.5 | V/µs | |||
GE | 短时脉冲波干扰能量 | DATA = 0x800 → 0x7FF → 0x800,Vref = 外部基准 | 1.2 | nV-s | |||
PSRR_DC | 电源抑制比(直流) | ΔVDD = 100mV,DATA = 0xFFF,Vref = 外部基准 | 79 | dB | |||
PSRR_AC | 电源抑制比(交流) | ΔVDD = 100mV(100kHz 时),DATA = 0xFFF,Vref = 外部基准 | 25 | dB | |||
SNR | 信噪比 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 73 | dB | |||
THD | 总谐波失真 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 70 | dB | |||
SINAD | 信噪比和失真 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 68.5 | dB | |||
ENOB | 有效位数 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 11 | 位 |