ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 12 | 位 | |||||
DNL | 微分非线性 | Vref = 内部基准 | -1 | 1 | LSB | ||
DNL | 微分非线性 | Vref = VDD | -1 | 1 | LSB | ||
INL | 积分非线性 | Vref = VDD | -4 | 4 | LSB | ||
EG | 增益误差 | Vref = VDD | -3 | 3 | %FSR | ||
EO | 偏移误差 | Vref = VDD,经过校准 | 1 | ±3 | mV | ||
Vref = VDD,未经过校准 | ±35 | ||||||
tcal | 偏移校准时间 | 1 | ms |