ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
这些器件中的 12 位模数转换器 (ADC) 模块(ADC0 和 ADC1)都支持采用单端输入和同步采样操作的快速 12 位转换。
ADC 模块特性包括:
CHANNEL[0:7] | 信号名称(2) | CHANNEL[8:15] | 信号名称(1)(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
ADC0 | ADC1 | ADC0 | ADC1 | ||
0 | A0_0 | A1_0/DAC_OUT(4) | 8 | A1_7(3) | A0_7(3) |
1 | A0_1 | A1_1 | 9 | - | - |
2 | A0_2 | A1_2 | 10 | - | - |
3 | A0_3 | A1_3 | 11 | 温度传感器 | - |
4 | A0_4 | A1_4 | 12 |
A0_12 |
温度传感器 |
5 | A0_5 | A1_5 | 13 | OPA0 输出 | OPA1 输出 |
6 | A0_6 | A1_6 | 14 | GPAMP 输出 | GPAMP 输出 |
7 | A0_7 | A1_7 | 15 | 电源/电池监测器 | 电源/电池监测器 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“ADC”一章。