ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
器件中的比较器外设会比较两个输入端子上的电压电平,并根据该比较提供数字输出。它支持以下主要特性:
CTL2.BLANKSRC 值 | 消隐源 |
---|---|
1 | TIMA0.CC2 |
2 | TIMA0.CC3 |
3 | TIMA1.CC1 |
4 | TIMG12.CC1 |
5 | TIMG6.CC1 |
6 | TIMG7.CC1 |
IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
---|---|---|
0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
0x2 | COMP0_IN2+ | COMP0_IN2- |
0x5 | DAC_OUT/COMP0_IN3+(1) | - |
0x6 | OPA1 输出 | OPA0 输出 |
0x7 | COMP1 正极端子信号 | - |
IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
---|---|---|
0x0 | COMP1_IN0+ | COMP1_IN0- |
0x1 | COMP1_IN1+ | COMP1_IN1- |
0x2 | COMP1_IN2+ | COMP1_IN2- |
0x5 | DAC_OUT/COMP1_IN3+(1) | - |
0x7 | COMP0 正极端子信号 | - |
IPSEL/IMSEL 位 | 正极端子输入 | 负极端子输入 |
---|---|---|
0x0 | COMP2_IN0+ | COMP2_IN0- |
0x1 | COMP2_IN1+ | COMP2_IN1- |
有关器件模拟连接的更多信息,请参阅节 8.30。
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“COMP”一章。