ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
数学加速器 (MATHACL) 是一组硬件加速的 32 位数学函数,用于提高系统计算吞吐量。MATHACL 可减轻 CPU 执行的数学计算工作量,从而提高效率和 CoreMark 性能。
MATHACL 中提供了以下硬件功能:
正弦/余弦 (SINCOS)
反正切 (ATAN2)
平方根 (SQRT)
除法 (DIV)
与 32 位结果相乘 (MPY32)
对 32 位结果进行平方 (SQUARE32)
与 64 位结果相乘 (MPY64)
对 64 位结果进行平方 (SQUARE64)
乘法累加 (MAC)
平方累加 (SAC)
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“MATHACL”一章。