ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
所有器件都包含一个存储器映射出厂区域,该区域提供描述器件功能的只读数据以及任何出厂提供的修整信息,供应用软件使用。有关更多信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的“出厂常量”一章。
器件 | PARTNUM | 制造商 |
---|---|---|
MSPM0G3505 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3506 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3507 | 0xBB88 | 0x17 |
器件 | 器件 | 变体 | 器件 | 器件 | 变体 |
---|---|---|---|---|---|
MSPM0G3507SPMR | 0xAE2D | 0xC7 | MSPM0G3506SRHBR | 0x151F | 0xB5 |
MSPM0G3507SRGZR | 0xAE2D | 0xF7 | MSPM0G3506SDGS28R | 0x151F | 0x8 |
MSPM0G3507SPTR | 0xAE2D | 0x3F | MSPM0G3505SPMR | 0xC504 | 0x1D |
MSPM0G3507SRHBR | 0xAE2D | 0x4C | MSPM0G3505SRGZR | 0xC504 | 0xC7 |
MSPM0G3507SDGS28R | 0xAE2D | 0xCA | MSPM0G3505SPTR | 0xC504 | 0x93 |
MSPM0G3506SPMR | 0x151F | 0xD4 | MSPM0G3505SRHBR | 0xC504 | 0xE7 |
MSPM0G3506SRGZR | 0x151F | 0xFE | MSPM0G3505SDGS28R | 0xC504 | 0x8E |
MSPM0G3506SPTR | 0x151F | 0x39 | MSPM0G3505TDGS28R | 0xC504 | 0xDF |