ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
这些器件中的计时器外设支持以下关键特性。有关具体的配置,请参阅表 8-15:
通用计时器 (TIMGx) 的具体特性包括:
通用计时器 (TIMAx) 的具体特性包括:
计时器名称 | 电源域 | 分辨率 | 预分频器 | 重复计数器 | 捕捉/比较通道 | 相负载 | 影子负载 | 影子 CC | 死区 | 故障 | QEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMG0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | – | - | - | - | - | - |
TIMG6 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | – | - | - | - | - | - |
TIMG7 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | 支持 | 支持 | - | - | - |
TIMG8 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | – | - | - | - | - | 是 |
TIMG12 | PD1 | 32 位 | – | - | 2 | – | - | 支持 | - | - | - |
TIMA0 | PD1 | 16 位 | 8 位 | 8 位 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 支持 | - |
TIMA1 | PD1 | 16 位 | 8 位 | 8 位 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 支持 | - |
TSEL.ETSEL 选择 | TIMA0 | TIMA1 | TIMG6 | TIMG7 | TIMG12 |
---|---|---|---|---|---|
0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 |
1 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 |
2 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 |
3 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 |
4 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 |
5 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
6 至 15 | 保留 | ||||
16 | 事件订阅者端口 0 | ||||
17 | 事件订阅者端口 1 | ||||
18-31 | 保留 |
TSEL.ETSEL 选择 | TIMG0 | TIMG8 |
---|---|---|
0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
1 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
2 至 15 | 保留 | |
16 | 事件订阅者端口 0 | |
17 | 事件订阅者端口 1 | |
18-31 | 保留 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“TIMx”一章。