ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
UART 外设(UART0、UART1、UART2)提供以下主要特性:
| UART 特性 | UART0(扩展接口) | UART1、UART2(主接口) |
|---|---|---|
| 在停止和待机模式下处于运行状态 | 是 | 是 |
| 独立的发送和接收 FIFO | 是 | 是 |
| 支持硬件流控制 | 是 | 是 |
| 支持 9 位配置 | 是 | 是 |
| 支持 LIN 模式 | 是 | - |
| 支持 DALI | 是 | - |
| 支持 IrDA | 是 | - |
| 支持 ISO7816 Smart Card | 是 | - |
| 支持曼彻斯特编码 | 是 | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 C 系列微控制器技术参考手册 中的“UART”一章。