ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | PT 引脚 | RGZ 引脚 | RHB 引脚 | DGS32 引脚 | DGS28 引脚 | RGE 引脚 | DGS20 引脚 | RUK 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK_OUT | O | 来自 PMCU 的 CLK_OUT 数字时钟输出 | 13、17、18、29、33、40、47、5 | 13、17、18、29、33、40、47、5 | 11、13、14、18、22、26、31 | 14、16、17、2、21、25、29 | 14、15、17、2、21、25 | 14、18、8、9 | 14、17、2 | 12、15、20 |
| FCC_IN | I | 频率时钟计数器 (FCC) 输入信号 | 1、11、13、27、31 | 1、11、13、27、31 | 1、11、16、20、9 | 12、14、19、23、4 | 12、19、4 | 12、24 | 12、4 | 10、2 |
| HFCLKIN | I | 高频时钟数字时钟输入信号 | 10、12、14、16、2 | 10、12、14、16、2 | 10、12、2、8 | 11、13、15、5 | 11、13、5 | 1、7 | 10、5、9 | 3、7 |
| HFXIN | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | |||
| HFXOUT | A | 高频晶体振荡器 (HFXT) 信号 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||
| LFCLKIN | I | 低频时钟数字时钟输入信号 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 |
| LFXIN | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | ||
| LFXOUT | A | 低频晶体振荡器 (LFXT) 信号 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 |