ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | 积分线性误差 (INL) | 外部基准(2) | -2.0 | +2.0 | LSB | ||
| ED | 微分线性误差 (DNL) 设计保证无丢码 |
外部基准,12 位 (2) | -1.0 | +1.0 | LSB | ||
| EO | 偏移误差 | 外部基准(2) | -5 | 5 | mV | ||
| 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | -5 | 5 | mV | ||||
| EG | 增益误差 | 外部基准(2) | -5 | 5 | mV | ||