ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| RUN 模式 | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 3 | 待定 | 3 | 待定 | 3 | 待定 | 3 | 待定 | 3 | 待定 | mA |
| IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSOSC,while (1),从闪存执行 | 32MHz | 53 | 待定 | 53 | 待定 | 53 | 待定 | 53 | 待定 | 53 | 待定 | uA/Mhz |
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 92 | 待定 | 92 | 待定 | 92 | 待定 | 92 | 待定 | 92 | 待定 | |||
| SLEEP 模式 | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 1348 | 待定 | 1350 | 待定 | 1351 | 待定 | 1354 | 待定 | 1363 | 待定 | uA |
| IDDSLEEP | MCLK=LFCLK,CPU 暂停 | 32kHz | 536 | 待定 | 536 | 待定 | 538 | 待定 | 542 | 待定 | 552 | 待定 | uA |