ZHCSYO6 July 2024 MSPM0C1106-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32 | MHz | ||
| fSYSOSC | 启用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 频率精度 | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -1.2 | 1.2 | % | |
| SETUSEFCL = 1,-40°C ≤ Ta ≤ 125°C | -2.1 | 1.6 | ||||
| fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,32MHz | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=00,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.5 | 2.5 | % | |
| tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (1) | SETUSEFCL=1 | 30 | us | ||