ZHCSTL4C October 2023 – February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETERS | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tres | Timer resolution time | fTIMxCLK = 24MHz | 41.67 | ns | ||
| 1 | tTIMxCLK | |||||
| tres | Timer resolution time | TIMx with 16bit counter | 16 | bit | ||