ZHCSH09 October 2017 MSP432E401Y
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIREF | Reference voltage | VREF = 0x0 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | V |
| VREF = 0x1 | 0.076 | 0.149 | 0.223 | |||
| VREF = 0x2 | 0.225 | 0.298 | 0.372 | |||
| VREF = 0x3 | 0.374 | 0.448 | 0.521 | |||
| VREF = 0x4 | 0.523 | 0.597 | 0.670 | |||
| VREF = 0x5 | 0.672 | 0.746 | 0.820 | |||
| VREF = 0x6 | 0.822 | 0.895 | 0.969 | |||
| VREF = 0x7 | 0.971 | 1.044 | 1.118 | |||
| VREF = 0x8 | 1.120 | 1.193 | 1.267 | |||
| VREF = 0x9 | 1.269 | 1.343 | 1.416 | |||
| VREF = 0xA | 1.418 | 1.492 | 1.565 | |||
| VREF = 0xB | 1.567 | 1.641 | 1.715 | |||
| VREF = 0xC | 1.717 | 1.790 | 1.864 | |||
| VREF = 0xD | 1.866 | 1.939 | 2.013 | |||
| VREF = 0xE | 2.015 | 2.089 | 2.162 | |||
| VREF = 0xF | 2.164 | 2.238 | 2.311 | |||