ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
| 测试 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 线路调整 | VIN = 15V 至 25V,IO = 500mA | 12mV ± 0.12% |
| 负载调整 | VIN = 25V,IO = 50mA 至 500mA | 3mV ± 0.03% |
| 输出纹波 | VIN = 25V,IO = 500mA | 120mVPP |
| 短路电流 | VIN = 25V,RL = 0.1Ω | 1.1A |
| 效率 | VIN = 25V,IO = 500mA | 83.7% |
| 具有可选滤波器时的输出纹波 | VIN = 25V,IO = 500mA | 40mVPP |