ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fosc | 振荡器频率 | VPIN5 = 0V,CT = 1nF | 25°C | 24 | 33 | 42 | kHz |
| Ichg | 充电电流 | VCC = 5V 至 40V | 25°C | 24 | 35 | 42 | μA |
| Idischg | 放电电流 | VCC = 5V 至 40V | 25°C | 140 | 220 | 260 | μA |
| Idischg/Ichg | 放电电流与充电电流之比 | VPIN7 = VCC | 25°C | 5.2 | 6.5 | 7.5 | |
| VIpk | 电流限制检测电压 | Idischg = Ichg | 25°C | 250 | 300 | 350 | mV |