ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
输出开关是一个 NPN 达林顿晶体管。输出晶体管的集电极连接到引脚 1,发射极连接到引脚 2。这使设计人员能够在降压、升压或逆变器配置中使用 MC33063 器件。1.5A(峰值)时的最大集电极发射极饱和电压为 1.3V,输出开关的最大峰值电流为 1.5A。对于更高的峰值输出电流,可使用一个外部晶体管。图 6-3 展示了典型的工作波形。