ZHCSY03E April   2005  – November 2025 MC33063A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 振荡器特性
    6. 5.6 输出开关特性
    7. 5.7 比较器特性
    8. 5.8 总器件特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 基准电压
      2. 6.3.2 电流限值
      3. 6.3.3 典型运行波形的电流限制
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 升压转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 降压转换器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 电压逆变器转换器
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
      4. 7.2.4 基于 12V 电池的汽车电源
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
        3. 7.2.4.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 商标
    2. 10.2 静电放电警告
    3. 10.3 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出开关特性

除非另有说明,否则 VCC = 5V,TA = 完整工作范围。请参阅 节 6.2
参数测试条件TA最小值典型值最大值单位
VCE(sat)饱和电压 –
达林顿连接
ISW = 1A,连接引脚 1 和 8完整范围11.3V
VCE(sat)饱和电压 –
非达林顿连接(1)
ISW = 1A,RPIN8 = 82Ω 至 VCC
强制 β ~ 20
完整范围0.450.7V
hFE直流电流增益ISW = 1A,VCE = 5V25°C5075
IC(off)集电极关断状态电流VCE = 40V完整范围0.01100μA
在非达林顿配置中,如果输出开关在低开关电流 (≤300mA) 和高驱动器电流 (≥30mA) 下被驱动至硬饱和状态,则可能需要达到 2μs 才能使开关脱离饱和状态。该条件有效地缩短了频率 ≥30kHz 时的关断时间,并随着温度升高而加剧。在非达林顿配置中,建议使用以下输出驱动条件:
输出开关的强制 β = IC,SW / (IC,driver – 7mA) ≥ 10,其中驱动器发射极中的 100Ω 电阻器需要约 7mA 来正向偏置开关的 Vbe