ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
| 测试 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 线路调整 | VIN = 4.5V 至 6V,IO = 100mA | 3mV ± 0.12% |
| 负载调整 | VIN = 5V,IO = 10mA 至 100mA | 0.022V ± 0.09% |
| 输出纹波 | VIN = 5V,IO = 100mA | 500mVPP |
| 短路电流 | VIN = 5V,RL = 0.1Ω | 910mA |
| 效率 | VIN = 5V,IO = 100mA | 62.2% |
| 具有可选滤波器时的输出纹波 | VIN = 5V,IO = 100mA | 70mVPP |