ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
电流限制是通过监测与 VCC 串联的外部检测电阻和输出开关上的压降来实现的。通过电流检测引脚 IPK 来监测在检测电阻上产生的压降。当检测电阻上的压降大于预设值 330mV 时,电流限制电路提供了一个额外的电流路径来快速为计时电容器 (CT) 充电,从而达到振荡器上限阈值,从而限制存储在电感器中的能量。最小检测电阻为 0.2W。图 6-2 展示了计时电容器充电电流与电流限制检测电压间的关系。设置峰值电流,Ipk = 330mV/Rsense。
图 6-2 计时电容器充电电流与电流限制检测电压间的关系