ZHCSY03E April 2005 – November 2025 MC33063A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VCC | 40 | V | ||
| 比较器反相输入电压范围 VIR | -0.3 | 40 | V | |
| 开关集电极电压 VC(switch) | 40 | V | ||
| 开关发射极电压 VE(switch) | VPIN1 = 40V | 40 | V | |
| 开关集电极至开关发射极电压 VCE(switch) | 40 | V | ||
| 驱动器集电极电压 VC(driver) | 40 | V | ||
| 驱动器集电极电流 IC(driver) | 100 | mA | ||
| 开关电流 ISW | 1.5 | A | ||
| 运行虚拟结温 TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |