ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VVIN_UVLO | VIN 欠压锁定 | 上升 VIN | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
| 下降 VIN | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | ||
| 迟滞 | 0.2 | V | ||||
| IOFF | 来自 VIN 的 PWM 关断静态电流 | VDIM = 0V,器件启用 | 1.0 | 1.3 | mA | |
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | IVCC = 5mA | 5.0 | 5.15 | 5.3 | V |
| IVCC_LIM | 内部 LDO 输出电流限值 | 15 | 20 | 26 | mA | |
| 调光 | ||||||
| VPWM_L | DIM 低电平输入电压(X/Y/Z 版本) | 0.4 | V | |||
| VPWM_H | DIM 高电平输入电压(X/Y/Z 版本) | 1.2 | V | |||
| tPWM_OUT_ON | PWM 输出最短导通时间(Z 版本) | 受设计保证 | 100 | ns | ||
| tPWM_IN_ON | PWM 输入最短导通时间(Z 版本) | 受设计保证 | 100 | ns | ||
| VADIM | DIM 输入电压范围(U/V/W 版本) | 0 | 2.2 | V | ||
| 反馈和误差放大器 | ||||||
| gM(ea) | 跨导增益 | VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV | 205 | 265 | 325 | μA/V |
| ICOMP | 拉电流/灌电流 | VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV ± 200mV | ±24 | ±40 | ±56 | µA |
| VREF | CSP-CSN 引脚电压 | VDIM = 2V | 191 | 200 | 209 | mV |
| VREF | CSP-CSN 引脚电压 | VDIM = 0.2V | 18.5 | 20 | 21.5 | mV |
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流(Z/W 版本) | VIN = 60V,VDIM = 2V | 48 | µA | ||
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流(Z/W 版本) | VIN = 60V,VDIM = 0V | 15 | µA | ||
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流(X/Y/U/V 版本) | VIN = 60V,VDIM = 2V | 183 | µA | ||
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流(X/Y/U/V 版本) | VIN = 60V,VDIM = 0V | 164 | µA | ||
| 功率级 | ||||||
| RDSON | 开关 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 300 | mΩ | ||
| tmin_ON | 开关 FET 最短导通时间 | 140 | 160 | ns | ||
| tmin_OFF | 开关 FET 最短关断时间 | 140 | 160 | ns | ||
| fSW | 开关 FET 频率 | 370 | 400 | 430 | kHz | |
| 电流限值 | ||||||
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (TPS922051) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | A | |
| 热保护 | ||||||
| TTSD | 热关断温度 | 165 | °C | |||
| 迟滞 | 15 | °C | ||||