ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | GND | G | 接地引脚。 |
| 2 | VIN | P | 输入电源引脚。 |
| 3 | DIM | I |
用于 X/Y/Z 的 PWM 调光引脚用于 PWM 调光的输入 PWM 信号。用于 U/V/W 的模拟调光引脚用于模拟调光的输入模拟信号。 |
| 4 | VCC | P | 内部 LDO 输出引脚。将一个 16V、1µF 电容器连接到 GND。 |
| 5 | COMP | I/O | 误差放大器输出。将电容器连接至 GND。不同的电容值决定了不同的软启动时间和带宽。 |
| 6 | CSP | I | LED 电流检测正极引脚。 |
| 7 | CSN | I | LED 电流检测负极引脚。 |
| 8 | SW | P | 开关节点引脚。内部连接到低侧 MOSFET。连接功率电感器和肖特基二极管。 |
| Pad | 散热焊盘 | NC | 无连接。 |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| VSON 封装 | 名称 | ||
| 1 | GND | G | 接地引脚。 |
| 2 | VIN | P | 输入电源引脚。 |
| 3 | DIM | I |
用于 X/Y/Z 的 PWM 调光引脚用于 PWM 调光的输入 PWM 信号。用于 U/V/W 的模拟调光引脚用于模拟调光的输入模拟信号。 |
| 4 | VCC | P | 内部 LDO 输出引脚。将一个 16V、1µF 电容器连接到 GND。 |
| 5 | COMP | I/O | 误差放大器输出。将电容器连接至 GND。不同的电容值决定了不同的软启动时间和带宽。 |
| 6 | CSN | I | LED 电流检测负极引脚。 |
| 7 | CSP | I | LED 电流检测正极引脚。 |
| 8 | SW | P | 开关节点引脚。内部连接到低侧 MOSFET。连接功率电感器和肖特基二极管。 |
| Pad | 散热焊盘 | NC | 无连接。 |