ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
此设计中选择了 0.1µF、50V X7R 陶瓷电容器来对检测反馈进行高频滤波。
为了实现环路稳定性,建议选择一个 1nF、10V X7R 陶瓷电容器作为 CCOMP,以及一个 1kΩ 电阻作为 RCOMP。这里为 RDAMP 选择了 1MΩ 电阻器,以抑制 PWM 开启时上升沿的过冲电流。
为了实现环路稳定性,建议选择一个 1nF、10V X7R 陶瓷电容器作为 CCOMP,也可选用一个 100Ω 电阻作为 RCOMP。可选用一个电阻作为 RLK_COMP,用于补偿 CSP 和 CSN 引脚的共模漏电流并避免其通过 LED 负载。