主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8865C-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Topology Boost, Buck, Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost, Buck, Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 适用于降压、降压/升压和升压拓扑的集成式 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5V 至 65V
    • 集成式典型 2.8A 和 300mΩ MOSFET
    • 400kHz 固定开关频率
  • 高精度功率 FET 调光
    • U/V/W 版本的模拟调光
    • 针对 X/Y/Z 版本的快速 PWM 调光
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 适用于降压、降压/升压和升压拓扑的集成式 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5V 至 65V
    • 集成式典型 2.8A 和 300mΩ MOSFET
    • 400kHz 固定开关频率
  • 高精度功率 FET 调光
    • U/V/W 版本的模拟调光
    • 针对 X/Y/Z 版本的快速 PWM 调光
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断

LP8865C-Q1 系列是一种低成本非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率固定为 400kHz。

LP8865C-Q1 系列可以通过简单的高电平和低电平信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持 PWM 调光,也可以通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

LP8865C-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路以及热关断保护。

LP8865C-Q1 系列是一种低成本非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率固定为 400kHz。

LP8865C-Q1 系列可以通过简单的高电平和低电平信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持 PWM 调光,也可以通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

LP8865C-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路以及热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8865C-Q1 低成本汽车类多拓扑 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS923651-0DGNREVM — TPS923650 和 TPS923651 采用 HVSSOP 封装的评估模块

TPS923651/0 评估模块 (EVM) 是一款双层 PCB 组件,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频