ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865C-Q1 系列是一种低成本非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率固定为 400kHz。
LP8865C-Q1 系列可以通过简单的高电平和低电平信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持 PWM 调光,也可以通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置来支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。
LP8865C-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路以及热关断保护。
| 器件型号 | 封装1 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP8865C-Q1 | HVSSOP (8) | 3.0mm x 3.0mm |