ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
CSP 和 CSN 引脚之间的外部电阻 Rsense 可控制 LED 的输出电流。目标电流的 Rsense 值可以使用公式方程式 1 计算。需要注意的是,为了释放 IFD 功能并提高低占空比下输出电流的精度,升压和降压/升压拓扑需要与检测电阻并联的电容器。对于降压拓扑,它是可选的。
其中
例如,如果 Rsense 设置为 100mΩ。ILED 将为 2A。CSN 上需要一个 100Ω RFLT 来保护 CSP 和 CSN 引脚。由于 RFLT 上的压降以及 CSP 和 CSN 引脚的共模漏电流,需要考虑 VREF 上的偏移。