ZHCSYD6 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865CU/V/W 支持模拟调光功能,可通过 DIM 引脚上的模拟输入信号调节 LED 电流。
在器件退出 UVLO 后,内部电压基准 VREF 开始上升。DIM 引脚上出现模拟电压后,VREF 就会继续增加,直到变为与模拟电压成比例的目标值。当 DIM 引脚上的模拟输入信号为 2V,VREF 为 200mV;当模拟输入信号为 0.2V 时,VREF 为 20mV。当 DIM 引脚上的模拟输入信号高于 2.2V 时,VREF 被钳位在 220mV。当模拟输入信号低于 10mV 时,VREF 为 0V 且器件停止开关。该电路能够以微秒的延迟响应模拟输入信号的电压变化。