ZHCSRI4B August 2024 – January 2025 LMR51625 , LMR51635
PRODUCTION DATA
LMR51635 器件的输出电压可从外部通过电阻分压器网络进行调节。分压器网络由上反馈电阻 RFBT 和下反馈电阻 RFBB 组成。方程式 7 用于确定转换器的输出电压:
选择 RFBB 值为 10.2kΩ。当预期的输出电压设置为 5V 并且 VREF = 0.8V 时,RFBT 的值可通过方程式 7 计算得出。通过该公式可以得出值为 53.55kΩ,因此选择了标准值 53.6kΩ。