ZHCSRI4B August 2024 – January 2025 LMR51625 , LMR51635
PRODUCTION DATA
要降低输出电压反馈路径的噪声敏感度,请将电阻分压器靠近 FB 引脚而不是靠近负载放置。FB 引脚是误差放大器的输入端,因此,该引脚属于高阻抗节点,对噪声非常敏感。因此,在更靠近 FB 引脚的位置放置电阻分压器可减小 FB 信号的布线长度,从而降低噪声耦合。输出节点是低阻抗节点,因此如果无法减小走线长度,从 VOUT 到电阻分压器的走线可以长一点。
如果对负载端的电压精度要求很高,需对负载端的电压进行检测。由此可校正走线上的压降并提供更高的输出精度。从负载到反馈电阻分压器的电压检测走线必须远离 SW 节点路径和电感,以免被带有开关噪声的反馈信号干扰,同时还能减小布线长度。当使用高阻值电阻器来设置输出电压时,这一操作尤为重要。TI 建议将电压检测走线和电阻分压器布置在与电感器和 SW 节点路径不同的另一个层,以便在反馈走线和电感器/SW 节点多边形之间形成一个接地平面。该操作将为电压反馈路径进一步屏蔽 EMI 噪声。