ZHCSRI4B August 2024 – January 2025 LMR51625 , LMR51635
PRODUCTION DATA
系统的欠压锁定 (UVLO) 通过 RENT 和 RENB 的外部分压网络来调节。UVLO 有两个阈值,一个适用于输入电压由小变大的上电期间,另一个适用于输入电压由大变小的断电期间。使用以下公式确定 VIN UVLO 电平。
LMR516x5 的 EN 上升阈值 (VENH) 设置为 1.226V(典型值)。选择 RENB 为 100kΩ,更大程度减小来自电源的输入电流。如果所需的 VIN UVLO 电平为 6.0V,则可以使用以下公式计算 RENT 的值:
通过上面的公式可得出该值为 389.4kΩ。选择标准值为 390kΩ 的电容器。可通过方程式 15 计算得出,下降 UVLO 阈值等于 4.83V,其中 EN 迟滞电压 (VEN_HYS) 为 0.241V(典型值)。