ZHCSRI4B August 2024 – January 2025 LMR51625 , LMR51635
PRODUCTION DATA
LMR516x5 是一款直流/直流降压转换器,可将较高的输入电压转换为较低的直流输出电压,最大输出电流为 2.5A (LMR51625) 或 3.5A (LMR51635)。可按照以下设计过程为 LMR51635 选择元件。或者,也可以使用 WEBENCH 软件生成完整设计。生成设计时,WEBENCH 软件使用迭代设计过程并访问综合的元件数据库。有关更多详细信息,请访问 ti.com。