ZHCSRI4B August 2024 – January 2025 LMR51625 , LMR51635
PRODUCTION DATA
LMR516x5 整合了峰值和谷值电感器电流限值,可为器件提供过载和短路保护,并限制最大输出电流。谷值电流限值可防止电感器电流在输出短路期间失控,而峰值和谷值限值则协同工作,以限制转换器的最大输出电流。逐周期电流限制用于过载,而断续模式用于持续短路。
高侧 MOSFET 过流保护是通过峰值电流模式控制的特性来实现的。当高侧开关在既定消隐时间后接通时,会检测到高侧开关电流。每个开关周期内,高侧开关电流会与误差放大器 (EA) 减去斜坡补偿的输出进行比较。有关详细信息,请参阅 节 7.2。高侧开关的电流峰值受最大钳位峰值电流阈值 Isc(恒定值)限制。
此外,还会对流经低侧 MOSFET 的电流进行检测和监控。当低侧开关导通时,电感电流开始下降。如果该电流在开关周期结束时高于低侧电流限制 ILS_LIMIT,则低侧开关不会关断。低侧开关保持导通,从而使电感器电流不断下降,直到电感器电流低于低侧电流限值 ILS_LIMIT。然后,低侧开关断开,高侧开关在经过死区时间之后接通。达到 ILS_LIMIT 后,峰值和谷值电流限制控制提供的最大电流,最大电流可以通过方程式 6 计算。
如果反馈电压低于 VREF 的 40%,低侧开关的电流将连续 64 个周期触发 ILS_LIMIT,并且断续电流保护模式会激活。在断续模式下,转换器会关闭并会在断续时间 THICCUP(典型值为 85ms)内一直保持关闭状态,然后 LMR516x5 会尝试再次启动。如果过流或短路故障情况仍然存在,则断续模式会重复,直到故障情况消失。断续模式会降低严重过流条件下的功耗,从而防止器件过热和受到潜在的损害。
对于 FPWM 版本,电感器电流可以是负值。当该电流超过低侧负电流限值 ILS_NEG 时,低侧开关将断开,高侧开关将立即接通。由此可保护低侧开关不受过大负向电流的影响。