ZHCSRR6F November 2023 – November 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDDx | 任何 VDD 引脚上的电源电压 | -0.3 | 3.63 | V |
| VIN | CLKIN 和数字输入引脚上的输入电压 | -0.3 | 3.63 | V |
| IOUT | 输出电流 - 持续 (CLKOUT) | 30 | mA | |
| 输出电流 - 持续(SMB_DATA、SBI_OUT) | 25 | mA | ||
| 输出电流 - 浪涌 (CLKOUT) | 60 | mA | ||
| 输出电流 - 浪涌(SMB_DATA、SBI_OUT) | 50 | mA | ||
| TS | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |