ZHCSRR6F November 2023 – November 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
在建议的断电序列下,当输入时钟有效时,PWRDN# 置为有效。确保在输入时钟周期的连续两个上升沿将 PWRDN# 引脚保持在低电平。因此,所有时钟输出在没有干扰的情况下静音到低电平/低电平(OUTx_P = 低电平、OUTx_N =低电平)。按照任何其他序列都会使器件进入未定义模式,并可能导致干扰或无效输出。例如,如果在输入时钟被移除后 PWRGD/PWRDN# 被拉至低电平,器件会进入干扰状态,此时输出一直处于低电平(但前提是在 CLKIN 信号重新导通之前,PWRGD/PWRDN# 引脚没有从低电平恢复到高电平)。如果 PWRGD/PWRDN# 在 CLKIN 信号返回之前被拉回高电平,则不会出现问题。