ZHCSRR6C November 2023 – May 2024 LMKDB1108 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
器件型号 | 说明 |
---|---|
LMKDB1120Z85 | 1 个输入、20 个输出、85Ω 输出阻抗 |
LMKDB1120Z100 | 1 个输入、20 个输出、100Ω 输出阻抗 |
LMKDB1108Z85 | 1 个输入、8 个输出、85Ω 输出阻抗 |
LMKDB1108Z100 | 1 个输入、8 个输出、100Ω 输出阻抗 |
LMKDB1104Z85(1) | 1 个输入、4 个输出、85Ω 输出阻抗 |
LMKDB1104Z100(1) | 1 个输入、4 个输出、100Ω 输出阻抗 |
LMKDB1204 | 2 个输入、4 个输出、85Ω 或 100Ω 输出阻抗 |
LMKDB1202(1) | 2 个输入、2 个输出、85Ω 或 100Ω 输出阻抗 |
LMKDB1102(1) | 1 个输入、2 个输出、85Ω 或 100Ω 输出阻抗 |