ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
系统主机器件(MCU 或 FPGA)可以使用 I2C 或 SPI 来访问寄存器。I2C 和 SPI 的寄存器配置相同。在正常运行期间(当 PD# 置为无效时),可以通过访问寄存器对器件进行初始化、控制和监控。也可以通过外部逻辑控制和状态引脚来控制和监控某些器件特性。需要使用一个 2 字节地址和 1 字节数据接口。